??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1110984 - CAPAROC E2 12-24DC/2-10A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1110984
Product number of the Manufacturer
1110984
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de montage: enfichable sur les barres collectrices CAPAROC CR…
Manufacturer Type Description
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A
Preview
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
Largeur
12.3 mm
hauteur
131.522908 mm
poids net
0.111 kg
profondeur
111.3 mm
Pole number
1
type de contact
without electrical isolation
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
10 V
courant nominal
10 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
12 V
température ambiante maximum de fonctionnement
65 °C
Shutdown time
5 ms
max. capacitive load
0.075 µF
Fail-safe-element
15 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4063151028831
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Module disjoncteur électronique à 2 canaux, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par commutateur à cames de 2 à 10 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.
Product type
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151028831
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés