??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1110984 - CAPAROC E2 12-24DC/2-10A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1110984
Artikelnummer des Herstellers
1110984
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Montageart: steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR…
Herstellertypbezeichnung
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A
Produktbild
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
Breite
12.3 mm
Höhe
131.522908 mm
Nettogewicht
0.111 kg
Tiefe
111.3 mm
Polzahl
1
Kontaktausführung
without electrical isolation
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
10 V
Nennstrom
10 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
12 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
65 °C
Abschaltzeit
5 ms
max. kapazitive Last
0.075 µF
Fail-Safe-Element
15 A
Sicherungstyp
elektronisch
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4063151028831
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
2-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Nennstrom über Stufenschalter einstellbar von 2 A bis 10 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Herstellerprodukttyp
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4063151028831
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85363010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen