??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1110674 - NBC-M12MS/ 3,0-94D/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1110674
Artikelnummer des Herstellers
1110674
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MS/ 3,0-94D/R4AC
Internationale Artikelnummer
4063151028442
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Schutzart (IP, montiert)
IP20
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
1 A
schleppkettentauglich
Nein
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
GTIN
4063151028442
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MS/ 3,0-94D/R4AC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft