??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1110577 - SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1110577
Artikelnummer des Herstellers
1110577
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A - Standard, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A - Standard, Kabellänge: 20 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151027056
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
7.800 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Polzahl
2
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
red lilac RAL 4001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
2
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
20 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFIBUS
GTIN
4063151027056
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A - Standard, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A - Standard, Kabellänge: 20 m
Herstellerprodukttyp
SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft