111 - 2 - L
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_safety_lock
horizontal_toggle_clamps_with_safety_lock
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_safety_lock/horizontal_toggle_clamps_with_safety_lock/111_l.prj},{NB=111 - 2 - L},{SHA256=Jib3TaOCN9FYocVIXqCQ0JyvJti4d1Ch1VJXuRMQuUA=},{INAME=111_2_l},{NAME=111_2_l},{MODELNO=111 - 2 - L},{F1=1000},{F2=750},{F3=1200},{F4=1000},{FI1=7:1},{FI2=3:1},{SQUEEZESCREW=M6 x 40},{ANGLE=90},{WEIGHT=225},{A=37.0},{B=40.0},{C=66},{D=47},{E=23,7 - 26},{F=20 - 27,5},{G=28},{H=51},{H2=110},{J=14.0},{K=M6},{L=184},{M=Ø 6},{N=6 x 10},{X1=19},{X2=54},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/111.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/111.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
111_L
Bill of material
111 - 2 - L
Model number
111 - 2 - L
111 - 2 - L
Force
1000
1000
N
Force
750
750
N
Force
1200
1200
N
Force
1000
1000
N
(X1) YIELD (F1:Fi)
7:1
7:1
N
(X2) YIELD (F2:Fi)
3:1
3:1
N
Squeeze screw
M6 x 40
M6 x 40
mm
Angle
90
°
Weight
225
225
g
A
37.0
37.0
mm
B
40.0
40.0
mm
C
66
66
mm
D
47
47
mm
E
23,7 - 26
23,7 - 26
mm
F
20 - 27,5
20 - 27,5
mm
G
28
28
mm
H
51
51
mm
H2
110
110
mm
J
14.0
14.0
mm
K
M6
M6
mm
L
184
184
mm
M
Ø 6
Ø 6
mm
N
6 x 10
6 x 10
mm
X1
19
19
mm
X2
54
54
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/111.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/111.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성