110RCM150-24K
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM150-24K
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm150_24k/110rcm150_24k.prj},{NB=110RCM150-24K},{PN=110RCM150-24K},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 43.2-154VDC, Pluggable Connector},{POWER=150},{VIN=43.2-154},{OV=24},{OC=6,25},{OT=-40 to 70},{SHA256=dOvU5+RuPMPtW2UKjhg4OI+Il2nUE/KdU0WKBi7A18U=},{INAME=00043__xxxrcm1502dxxk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm150_24k - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM150-24K
Part Number
110RCM150-24K
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 43.2-154VDC, Pluggable Connector
Power
150
W
Voltage Input
43.2-154
VDC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
6,25
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성