110RCM150-15DMQK
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM150-15DMQK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm150_15dmqk/110rcm150_15dmqk.prj},{NB=110RCM150-15DMQK},{PN=110RCM150-15DMQK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Pluggable Connector},{POWER=150},{VIN=43.2-154},{OV=15},{OC=10},{OT=-40 to 70},{SHA256=91Y5jrICpEG69s2Gzq94CxPeRs4kZC38M868Fw87goo=},{INAME=00032__xxxrcm1502dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm150_15dmqk - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM150-15DMQK
Part Number
110RCM150-15DMQK
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Pluggable Connector
Power
150
W
Voltage Input
43.2-154
VDC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
10
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성