110IMX35D12D12-8G
Bel Fuse
Power Solutions
110IMX35D12D12-8G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110imx35d12d12_8g/110imx35d12d12_8g.prj},{NB=110IMX35D12D12-8G},{PN=110IMX35D12D12-8G},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 33.6W, Output 12/12/12/12VDC, 0.7/0.7/0.7/0.7A, Input 60-150VDC, RoHS Compliant},{POWER=33,6},{VIN=60-150},{OV=12/12/12/12},{OC=0.7/0.7/0.7/0.7},{OT=-40 to 85},{SHA256=NuGTZIqu0dzCgZfIklpG2AjN1HnvjlS9Uygt0Zs4wSg=},{INAME=00017__imx352dseries2denclosed}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110imx35d12d12_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
110IMX35D12D12-8G
Part Number
110IMX35D12D12-8G
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 33.6W, Output 12/12/12/12VDC, 0.7/0.7/0.7/0.7A, Input 60-150VDC, RoHS Compliant
Power
33,6
W
Voltage Input
60-150
VDC
Output Voltage
12/12/12/12
VDC
Output Current
0.7/0.7/0.7/0.7
A
Operating Temperature
-40 to 85
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성