??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1109130000 - THM WO 24.5/62 WS
Stückliste
Weidmueller 1109130000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1109130000
Herstellertypbezeichnung
THM WO 24.5/62 WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6.1 - 13.7 mm, 62 mm, Polyesterfilm, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248885534
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
13.700 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
150 mm
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Kabeldurchmesser
6.100 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.557 kg
Tiefe
0.025 mm
Höhe
24.5 mm
Breite
19.05 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen