??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1109130000 - THM WO 24.5/62 WS
Kusovník
Weidmueller 1109130000
Preview
Manufacturer Product ID
1109130000
Manufacturer Type Description
THM WO 24.5/62 WS
Description short
Systém kódování kabelů, 6.1 - 13.7 mm, 62 mm, Polyesterová fólie, Bílá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4032248885534
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
13.700 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
6.100 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.557 kg
depth
0.025 mm
height
24.5 mm
width
19.05 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model