국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
11088
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/11088.prj},{NB=11088(2)},{CNSORDERNO=11088},{DA=80},{H=22},{OP=10},{CNSMASSEXACT=23},{HR=00520.00100.0000},{ENO=165950608},{BZ=Abschlussdeckel ø 80x22 mm, mit Zentrumsbefestigung},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung und Rohr-/Kabelausgang, rund Für Decken- und Wandauslässe 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Durchmesser: 80 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft. Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11088 / E-No 165 950 608},{PICTURESMALL=11088.jpg},{MAT=ASA Blend},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{F=RAL 9010 },{IP=-},{CNSEAN=7611614035987},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
11088 - End cover
Bill of material
11088
Art. No.
11088
E number
165950608
Designation
End cover ø 80x22 mm, with centre fixing
Level of details
300
200
300
200
Infotext
End cover with centre fixing and conduit/cable exit, round For ceiling and wall exits 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diameter: 80 mm. Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/60670-22/, GWT 850°C, SEV-tested. Colour: RAL 9010 Art. No.: 11088 / E No 165 950 608
Material
ASA Blend
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Info
UV-resistant
Diameter
80
mm
Height
22
mm
Colour
RAL 9010
Individual net weight
23
g
EAN code
7611614035987
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성