??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
11088 - Couvercle de fermeture
Nomenclature
11088
No art.
11088
E-nombre
165950608
Désignation
Rosace de plafond ø 80x22 mm, avec fixation centrale
level of detail
texte d'info
Couvercle de fermeture rond avec fixation centrale et sortie pour tubes/câbles Pour tampons lampes 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951. Diamètre 80 mm. En ASA Blend, sans halogène, résistant aux rayons UV selon EN 60670-1/60670-22, testé au filament chauffant à 850°C, certifié SEV. Couleur: RAL 9010 Artikelnummer: 11088 / E-No 165 950 608
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
Diamètre
80 mm
Hauteur
22 mm
Couleur
RAL 9010
Poids net
23 g
EAN-Code
7611614035987
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés