??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
11088 - Coperchio finale
Lista materiale
11088
Art. No.
11088
E-Numero
165950608
Designazione
Rosetta di copertura ø 80x22 mm, con fisssaggio centrale
Livello di dettaglio
Infotext
Coperchio finale con fissaggio centrale e uscita per tubo o cavo, rotondo per uscite soffitto e parete 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951. Diametro: 80 mm. Fatto di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV secondo EN 60670-1/60670-22, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV. Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 11088 / E-No 165 950 608
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
info
resistente ai raggi UV
Diametro
80 mm
Altezza
22 mm
Colore
RAL 9010
Peso netto individuale
23 g
EAN-Code
7611614035987
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD