??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
11088 - Abschlussdeckel
Stückliste
11088
Art.-Nr.
11088
Bezeichnung
Abschlussdeckel ø 80mm, mit Zentrumsbefestigung
Detaillierungsgrad
Höhe
22 mm
Durchmesser
80 mm
Farbe
RAL 9010
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-Nummer
165950608
Einzeln-Nettogewicht
23 g
EAN-Code
7611614035987
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung und Rohr-/Kabelausgang, rund Für Decken- und Wandauslässe 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Durchmesser: 80 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft. Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11088 / E-No.: 165 950 608
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen