??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
11082 - Couvercle avec introduction pour câble
Nomenclature
11082
No art.
11082
Désignation
Couvercle de fermeture ø 98mm, avec fixation centrale
Niveau de détail
Hauteur
5 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Couleur
RAL 9010
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
E-nombre
165950408
Poids net
17 g
EAN-Code
7611614035901
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle d'extrémité rond avec fixation centrale et sortie pour tubes/câbles Pour tampons lampes 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diamètre 98 mm. En ASA Blend, sans halogène, résistant aux rayons UV, selon EN 60670-1/60670-22/, testé au filament chauffant à 850°C, certifié SEV. Couleur: RAL 9010 Artikelnummer: 11082 / E-No.: 165 950 408
ETIM 40
EC002656
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели