??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
11082 - Coperchio finale con ingresso cavi
Lista materiale
11082
Art. No.
11082
E-Numero
165950408
Designazione
Coperchio finale ø98x5mm, per cavo et fissagio centrale
Livello di dettaglio
Infotext
Coperchio finale con fissaggio centrale e uscita per cavo, rotondo per uscite soffitto e parete 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diametro: 98 mm. Fatto di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV secondo EN 60670-1/60670-22, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV. Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 11082 / E-No 165 950 408
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
info
resistente ai raggi UV
Diametro esterno
98 mm
Altezza
5 mm
Colore
RAL 9010
Peso netto individuale
17 g
EAN-Code
7611614035901
ETIM 40
EC002656
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD