??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
11082 - Abschlussdeckel mit Kabeleinführung
Stückliste
11082
Art.-Nr.
11082
Bezeichnung
Abschlussdeckel ø 98mm, mit Zentrumsbefestigung
Detaillierungsgrad
Höhe
5 mm
Durchmesser außen
98 mm
Farbe
RAL 9010
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-Nummer
165950408
Einzeln-Nettogewicht
17 g
EAN-Code
7611614035901
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung und Kabelausgang, rund Für Decken- und Wandauslässe 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Durchmesser: 98 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft. Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11082 / E-No.: 165 950 408
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen