??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
11081 - Abschlussdeckel
Stückliste
11081
Art.-Nr.
11081
E-Nummer
165950308
Bezeichnung
Abschlussdeckel ø 98x5mm, mit Zentrumsbefestigung
Detaillierungsgrad
Infotext
Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, rund Für Decken- und Wandauslässe 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Durchmesser: 98 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft. Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11081 / E-No 165 950 308
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
Durchmesser außen
98 mm
Höhe
5 mm
Farbe
RAL 9010
Einzeln-Nettogewicht
17 g
EAN-Code
7611614035864
ETIM 40
EC002656
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen