??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1107350000 - THM GEW FLAG 54/8 WS
Спецификация
Weidmueller 1107350000
Preview
Manufacturer Product ID
1107350000
Manufacturer Type Description
THM GEW FLAG 54/8 WS
Description short
Система кодирования кабелей, 1 - 12 mm, 8 mm, Ткань хлопчатобумажная, с виниловым покрытием, белый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248882885
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
12 mm
color
white
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
70 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
1 mm
Mass
0.673 kg
depth
27 mm
height
8 mm
width
0.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей