??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1107350000 - THM GEW FLAG 54/8 WS
Lista materiale
Weidmueller 1107350000
Preview
Manufacturer Product ID
1107350000
Manufacturer Type Description
THM GEW FLAG 54/8 WS
Description short
Sistema di codifica cavi, 1 - 12 mm, 8 mm, tessuto di cotone rivestito in vinile, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248882885
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
12 mm
color
white
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
70 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
1 mm
Mass
0.673 kg
depth
27 mm
height
8 mm
width
0.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD