??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1107350000 - THM GEW FLAG 54/8 WS
Stückliste
Weidmueller 1107350000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1107350000
Herstellertypbezeichnung
THM GEW FLAG 54/8 WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1 - 12 mm, 8 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248882885
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
12 mm
Farbe
weiß
Werkstoff
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
70 mm
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Kabeldurchmesser
1 mm
Masse
0.673 kg
Tiefe
27 mm
Höhe
8 mm
Breite
0.3 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen