??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1107350000 - THM GEW FLAG 54/8 WS
Kusovník
Weidmueller 1107350000
Preview
Manufacturer Product ID
1107350000
Manufacturer Type Description
THM GEW FLAG 54/8 WS
Description short
Systém kódování kabelů, 1 - 12 mm, 8 mm, Vinylem potažená bavlněná tkanina, Bílá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4032248882885
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
12 mm
color
white
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
70 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
1 mm
Mass
0.673 kg
depth
27 mm
height
8 mm
width
0.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model