??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1106945 - EV-T2M4CC-DC80A-6,0M16ESBK11
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1106945
Artikelnummer des Herstellers
1106945
Kurzbeschreibung
DC-Ladekabel
Langbeschreibung
CHARX connect standard, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 2, IEC 62196-3, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 6 m, schwarz, gerade
Herstellertypbezeichnung
EV-T2M4CC-DC80A-6,0M16ESBK11
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151005115
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
152
Anwendungsnorm
IEC 62196-3
Nennstrom
80 A
Nennspannung
1000 V
Länge der Leitung
6 m
Lademodus
Mode 4
Ausführung Infrastrukturseite
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB)
Nein
Ausführung Fahrzeugseite
Typ 2 CCS
Anzahl der Kommunikationsleiter
2
Mit Temperatursensor
Ja
GTIN
4063151005115
Herstellerproduktbezeichnung
DC-Ladekabel
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect standard, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 2, IEC 62196-3, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 6 m, schwarz, gerade
Herstellerprodukttyp
EV-T2M4CC-DC80A-6,0M16ESBK11
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen