??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1106637 - EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1106637
Product number of the Manufacturer
1106637
Description short
Câbles de charge DC
Description long
CHARX connect compact, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, avec capteurs de température analogiques, CCS type 2, CEI 62196-3, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 5 m, noir, droit
Manufacturer Type Description
EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11
Preview
GTIN-Code
4055626997186
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
92
Norme d'application
IEC 62196-3
courant nominal
40 A
nominal voltage
1000 V
type de courant
DC
length of the cable
5 m
Charging mode
Mode 4
Type infrastructure side
free conductor end
With Incable Control Box (ICCB)
No
Type vehicle side
type 2 CCS
Number of communication conductors
2
With temperature sensor
Yes
GTIN
4055626997186
Manufacturer product designation
Câbles de charge DC
Manufacturer product description
CHARX connect compact, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, avec capteurs de température analogiques, CCS type 2, CEI 62196-3, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 5 m, noir, droit
Product type
EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés