??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1106134 - EV-T2G3C-1AC32A-2,0M6,0ESBK01
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1106134
Artikelnummer des Herstellers
1106134
Kurzbeschreibung
AC-Ladekabel
Langbeschreibung
CHARX connect comfort, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, mit Schutzkappe, Typ 2, IEC 62196-2, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 2 m, schwarz, gerade
Herstellertypbezeichnung
EV-T2G3C-1AC32A-2,0M6,0ESBK01
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626997803
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Anwendungsnorm
IEC 62196-2
Nennstrom
32 A
Nennspannung
250 V
Stromart
AC 1-phasig
Länge der Leitung
2 m
Lademodus
Mode 3
Ausführung Infrastrukturseite
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB)
Nein
Ausführung Fahrzeugseite
Typ 2
Anzahl der Kommunikationsleiter
2
Mit Temperatursensor
Nein
GTIN
4055626997803
Herstellerproduktbezeichnung
AC-Ladekabel
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect comfort, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, mit Schutzkappe, Typ 2, IEC 62196-2, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 2 m, schwarz, gerade
Herstellerprodukttyp
EV-T2G3C-1AC32A-2,0M6,0ESBK01
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen