??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11059 - Vis d'archimède modulaires, Alimentaire - MRH 50-50 U2
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11059 - MRH 50-50 U2
Référence
11059 - MRH 50-50 U2
Description
Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 50 mm à Droite, MRH 50 50 U2
Sens du pas
Droite
Diamètre extérieur spire
50.8 mm
Diamètre extérieur spire
2 Pouce
Diamètre de l'âme
24 mm
Diamètre de l'âme
0.94 Pouce
Hauteur fonctionnelle
50 mm
Hauteur fonctionnelle
1.97 Pouce
Section de l'axe
13 mm
Section de l'axe
0.51 Pouce
Pas
50 mm
Pas
1.97 Pouce
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.0047
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.1659 ft³
Masse d'un module
42 g
Masse d'un module
0.09 lb
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés