??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1105892 - SF-5EP1N8AWA00/VPE 20
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1105892
Product number of the Manufacturer
1105892
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, indice de protection: IP67, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF
Manufacturer Type Description
SF-5EP1N8AWA00/VPE 20
Preview
GTIN-Code
4055626990736
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
21
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
Pole number
6
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
GD-Zn
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
6
Construction form of the plug connector
Plug
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Crimp connection
Inside connection
Crimp connection
GTIN
4055626990736
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, indice de protection: IP67, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF
Product type
SF-5EP1N8AWA00/VPE 20
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1105892
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !