??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1105738 - SH-8EP008A9LB2S
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1105738
Product number of the Manufacturer
1105738
Description short
Connettore per giunti
Description long
M23, Connettore per giunti, serie: SH, diritto, lungo, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, N. poli: 4+4+PE / 3+N+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 12 mm ... 15 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1238434
Manufacturer Type Description
SH-8EP008A9LB2S
GTIN-Code
4063151003715
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte