??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1105738 - SH-8EP008A9LB2S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1105738
Product number of the Manufacturer
1105738
Description short
Connecteur prolongateur
Description long
M23, Connecteur prolongateur, série: SH, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 12 mm ... 15 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238434
Manufacturer Type Description
SH-8EP008A9LB2S
GTIN-Code
4063151003715
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !