??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1105738 - SH-8EP008A9LB2S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1105738
Artikelnummer des Herstellers
1105738
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: SH, gerade lang, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+PE / 3+N+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 12 mm ... 15 mm, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238434
Herstellertypbezeichnung
SH-8EP008A9LB2S
Internationale Artikelnummer
4063151003715
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft