11-02-B003-0080-0350
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12b03.prj},{NB=11-02-B003-0080-0350},{SIZE=M 8},{L=35},{L1=15,16,20,25,30,35,40},{L2=15,16,20,25,30,35,40},{L3=20,25,30,35,40,45,50},{L4=25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
1102B003 - Stainless Hexagon trimmer P
Bill of material
11-02-B003-0080-0350
Size
M 8
M 8
Length
35
35
Order number
11-02-B003-0080-0350
11-02-B003-0080-0350
Pitch
1.25
1.25
mm
Width
5.5
5.5
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Width
13
13
mm
tolerance-S
-0.25
-0.25
mm
Height
15.0
15.0
mm
Size of Washer
18x1.6
18x1.6
Size of Spring Washer
14.5x2.0
14.5x2.0
Length of Run -out of thread (a)
8.4
8.4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성