??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
11021 - Support de tubes avec quattre entailles
Nomenclature
11021
No art.
11021
Désignation
Support de tubes avec points de, rupture, Acier brut, ø 8mm
Niveau de détail
Longueur
300 mm
Largeur
300 mm
Hauteur
300 mm
Diamètre de l'acier Ø
8 mm
Matériaux
Acier
E-No.
126 578 160
Poids net
342.000 g
EAN-Code
7611614031422
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Support de tubes avec quattre entailles Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 300 x 300 x 300 mm Cage à tubes pour la pose sécurisée des gaines du plafond en béton sans plier D'acier Diamètre Ø: 8mm Numéro d'article: 11021 / E-No.: 126 578 160
ETIM 40
EC002328
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés