국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
11-02-0002-0060-0400
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12202.prj},{NB=11-02-0002-0060-0400},{SIZE=M 6},{L=40},{SOW=NONE},{L1=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L2=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40},{L3=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L4=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55},{L5=16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55},{L6=20,25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 69
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
11020002 - Stainless Hexagon trimmer P
Bill of material
11-02-0002-0060-0400
Size
M 6
M 6
Length
40
40
Order number
11-02-0002-0060-0400
11-02-0002-0060-0400
Pitch
1.00
1.00
mm
Width
4.0
4.0
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Width
10
10
mm
tolerance-S
-0.2
-0.2
mm
Height
11.5
11.5
mm
Size of Washer
NONE
Size of Spring Washer
11.5x1.5
11.5x1.5
Length of Run -out of thread (a)
5.1
5.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성