??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
11004942 - Douille de centrage
Nomenclature
11004942 Douille de centrage ZH 9x4 mm
Article No.
11004942
Type
ZH 9x4 mm
Diamètre D1
9.000 mm
Diamètre D2
6.500 mm
Hauteur H1
4.000 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
CTN Hardt
73181900
Poids
0.001 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés