??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
11004942 - Centering bushing
Bill of material
11004942 Centering bushing ZH 9x4 mm
Order number
11004942
Type
ZH 9x4 mm
Diameter D1
9.000 mm
Diameter D2
6.500 mm
Height H1
4.000 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
CTN Hardt
73181900
Weight
0.001 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)