??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
11000062 - Steel Hexagon trimmer P
Bill of material
11-00-0062-0100-0300
Size
M 10
Length
Order number
Pitch
1.25 mm
Width
7 mm
tolerance-k
+-0.2 mm
Width
14 mm
tolerance-S
-0.25 mm
Height
19.6 mm
Size of Washer
NONE
Size of Spring Washer
17.5x2.5
Length of Run -out of thread (a)
8.2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей