??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
11000062 - 鉄小形六角トリーマ細目P=2(SW組込)
部品表
11-00-0062-0100-0300
サイズ
M 10
長さ
品番
ピッチ
1.25 mm
7 mm
公差-k
+-0.2 mm
14 mm
公差-S
-0.25 mm
対角
19.6 mm
座金寸法
無し
ばね座金寸法
17.5x2.5
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
8.2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)