??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
11000053 - Steel Hexagon trimmer P
Bill of material
11-00-0053-0080-0350
Size
Length
Order number
Pitch
1.25 mm
Width
5.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Width
12 mm
tolerance-S
-0.25 mm
Height
15 mm
Size of Washer
18x1.6
Size of Spring Washer
14.5x2.0
Length of Run -out of thread (a)
8.4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés