??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
11000051 - 鉄小形六角トリーマP=1(JIS W組込)
部品表
11-00-0051-0080-0200
サイズ
M 8
長さ
品番
ピッチ
1.25 mm
5.5 mm
公差-k
+-0.15 mm
12 mm
公差-S
-0.25 mm
対角
15 mm
座金寸法
18x1.6
ばね座金寸法
無し
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
4.2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)