16735
voestalpine
11. L-Gibs
Powered by
CAD모델 선택
{voest/11_winkelleisten/11_07.prj},{NB=VA_Winkelleisten_16735},{IDENTNR=16735},{B=20},{L=125},{H=19},{B1=5},{B2=12.0},{B3=12.0},{L1=109},{L2=85},{H1=5},{H2=6.8},{H3=9.5},{D=6.6},{D1=11},{D2=6},{D3=7},{STK=3 x M6},{V=4},{GEWICHT=0.30},{CTN=84833080},{HASCO=Z185W/20x20x125},{FIBRO1=2962.83.020.020.125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
11.7 - L-Gibs
Bill of material
16735
Code-No. WF 750/1A
16735
16735
Width b g6
20
20
mm
Length L -0.2
125
125
mm
Height h ±0.1
19
19
mm
Width b1 ±0.1
5
5
mm
Width b2 ±0.1
12.0
12.0
mm
Width b3 ±0.1
12.0
12.0
mm
Distance L1 ±0.1
109
109
mm
Distance L2 ±0.01
85
85
mm
Height h1 F7
5
5
mm
Height h2
6.8
6.8
mm
Height h3
9.5
9.5
mm
Diameter Ød H13
6.6
6.6
mm
Diameter Ød1 H13
11
11
mm
Diameter Ød2 H7
6
6
mm
Diameter Ød3 H13
7
7
mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
3 x M6
3 x M6
Weight
0.30
0.30
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성