??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
11.4 - Winkelleisten
Stückliste
18965
Ident-Nr. WF 750/1A
Länge L
mm
Länge L1
145 mm
Länge L2
mm
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
D1
11 mm
D2
18 mm
S
40 mm
S1
13 mm
R
1 mm
R1
2 mm
S2
20 mm
R2
3.5 mm
B
40 mm
B1
28 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen