국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18965
voestalpine
11. L-Gibs
Powered by
CAD모델 선택
{voest/11_winkelleisten/11_04.prj},{NB=VA_Winkelleisten_18965},{IDENTNR=18965},{L=160},{L1=145},{L2=},{L2X=0.000},{ZS=2 x M10},{V=1},{D1=11},{D2=18},{S=40},{S1=13},{R=1},{R1=2},{S2=20},{R2=3.5},{B=40},{B1=28},{GEWICHT=1.20},{CTN=84833080},{FIAT2=STQ.10016-BR27},{FIAT3=STQ.10016-TIPO27 ALT},{RENAULT=EM24.52.500-M764523702},{FIBRO1=2962.70.45.040.160},{SANKYO1=CSGL40-160},{GSB=G231-01-4040160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
11.4 - L-Gibs
Bill of material
18965
Code-No. WF 750/1A
18965
18965
Length L
160
160
mm
Length L1
145
mm
Length L2
mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
2 x M10
2 x M10
D1
11
mm
D2
18
mm
S
40
mm
S1
13
mm
R
1
mm
R1
2
mm
S2
20
mm
R2
3.5
mm
B
40
mm
B1
28
mm
Weight
1.20
1.20
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성