19053
voestalpine
11. L-Gibs
Powered by
CAD모델 선택
{voest/11_winkelleisten/11_01.prj},{NB=VA_Winkelleisten_19053},{IDENTNR=19053},{B=55},{L=160},{B1=37},{S=55.5},{B2=20},{L1=27.5},{L2=132.5},{L2X=0.000},{L3X=10.0},{L3=-},{L4=-},{L5=-},{S2=39.5},{ZS=M12},{V=2},{STK=2},{ZST=10*60},{STK1=2},{D=13.5},{D1=10},{H=30},{R=2},{R1=3},{GEWICHT=2.90},{CTN=84833080},{FIBRO1=2962.73.055.160},{VDI=VDI 3357-F-602},{BMW1=B2 2977-11-2168892},{VW1=39D582/7},{FIATFCA1=19-205-0166},{FIAT2=STQ.10017-G_L_055055160},{FIBBRO2=2962.82.055.160 ähnlich},{SANKYO1=VSOL-07},{GSB=G231-04-5555160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
11.1 - L-Gibs with adapt area acc. to VDI 3357
Bill of material
19053
Code-No. WF 750/1A
19053
19053
Width b
55
55
mm
Length L -0.2
160
160
mm
Breite b1 -0.02
37
37
mm
Height s
55.5
55.5
mm
Breite b2 ±0.2
20
20
mm
Length L1 ± 0.2
27.5
27.5
mm
Length L2 ± 0.2
132.5
132.5
mm
±0.2
-
-
mm
±0.2
-
-
mm
±0.2
-
-
mm
Height s2 +0.1
39.5
39.5
mm
Cheese head screws DIN EN ISO 4762
M12
M12
Number of screwholes
2
2
Weight
2.90
2.90
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성