AGRU 11043006311 Blind Flange ANSI steel insert PP-FRP grey 63 - 2 - MOP 16 bar
agru
AGRULINE
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/11_043.prj},{NB=AGRU_11043006311_Blind Flange ANSI_steel insert_PP-FRP grey_63 - 2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11043006311},{M=11043006311},{BILDCODE=11.043},{WEIGHT=1.220},{DIMENSIONLANG=63 - 2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=63},{EXT_BEZ_1=Blind Flange ANSI},{EXT_BEZ_2=steel insert},{MATERIAL=PP-FRP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=63.000},{IDA=2.000},{D=162.000},{D2=20.000},{B=18.500},{K=120.650},{NM=35.000},{P=16.000},{NUMB=4.000},{XX=63 - 2 - MOP 16 bar},{X1=11111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
11.043 - Blind Flange ANSI
Bill of material
AGRU_11043006311_Blind Flange ANSI_steel insert_PP-FRP grey_63 - 2 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11043006311
11043006311
Article number
11043006311
11043006311
Image Code
11.043
Weight
1.220
1.220
kg
Dimension long
63 - 2" - MOP 16 bar
63 - 2" - MOP 16 bar
Dimension short
63
63
Description 1
Blind Flange ANSI
Description 2
steel insert
Material
PP-FRP grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
63.000
63.000
mm
IDA
2.000
2.000
인치
D
162.000
162.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
B
18.500
18.500
mm
K
120.650
120.650
mm
NM
35.000
35.000
P
16.000
bar
NUMB
4.000
4.000
X1
11111
11111
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성