피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 11013007511 Backing Ring ANSI steel insert PP-FRP grey 75 - 2 1/2 - MOP 16 bar
agru
PURAD
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/11_013.prj},{NB=AGRU_11013007511_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP grey_75 - 2 1/2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11013007511},{M=11013007511},{BILDCODE=11.013},{WEIGHT=1.067},{DIMENSIONLANG=75 - 2 1/2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=75},{EXT_BEZ_1=Backing Ring ANSI},{EXT_BEZ_2=steel insert},{MATERIAL=PP-FRP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=75.000},{IDA=2.500},{D=184.000},{D2=20.000},{D3=92.000},{B=18.000},{K=139.700},{NM=40.000},{P=16.000},{NUMB=4.000},{XX=75 - 2 1/2 - MOP 16 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
11.013 - Backing Ring ANSI
Bill of material
AGRU_11013007511_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP grey_75 - 2 1/2 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11013007511
11013007511
Article number
11013007511
11013007511
Image Code
11.013
Weight
1.067
1.067
kg
Dimension long
75 - 2 1/2" - MOP 16 bar
75 - 2 1/2" - MOP 16 bar
Dimension short
75
75
Description 1
Backing Ring ANSI
Description 2
steel insert
Material
PP-FRP grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
75.000
75.000
mm
IDA
2.500
2.500
인치
D
184.000
184.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
D3
92.000
92.000
mm
B
18.000
18.000
mm
K
139.700
139.700
mm
NM
40.000
40.000
P
16.000
bar
NUMB
4.000
4.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성