??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
10m³/h (nominal flow), PN25
Спецификация
4250780
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Высокоэффективный нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями, электронно-коммутируемым двигателем с электронным регулированием класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2.
Тендерный текст
Высокоэффективный нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос вертикального типа с электронно-коммутируемым двигателем с электронным регулированием класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2. Подсоединение вала насоса и электродвигателя осуществляется посредством продольно-свертной муфты. Отдельный шарикоподшипник фонаря обеспечивает оптимальное восприятие осевых сил. Специальные прочно смонтированные подъемные проушины облегчают установку насоса. Насос подходит для систем водоснабжения, водораспределения и повышения давления, промышленных циркуляционных установок, технологической воды, закрытых контуров охлаждения и систем отопления. Его также можно применять в моечных установках и для ирригации. Способы регулирования: *Постоянная частота вращения n-c: вручную с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *Постоянное давление p-c, постоянный перепад давления ∆p-c, изменяемое давление p-v, изменяемый перепад давления ∆p-v: Регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *ПИД-регулятор: прочие постоянные переменные управления (температура, подача, давление и т. д.) с помощью датчика, настройка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов Электронный модуль предлагает различные функции. *Распознавание макс. предельного значения давления *Распознавание мин. предельного значения давления *Распознавание отсутствия воды датчиком всасывания *Проверка нулевой подачи (открытый контур) *No-Flow Stop (закрытый контур) *Распознавание сухого хода *Расчет подачи с помощью дифференциального датчика давления *Pump Kick *Коды ошибок и предупреждений *Защита от перегрузки *Разъем для модулей CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием *Зеленый светодиод отображает состояние насоса *Синий светодиод указывает на внешнее управление насосом через интерфейс *блокировка доступа Аналоговый вход *IN (AI 1): Вход, сигнал датчика 4–20 мА, 0–10 В, 0–20 мА или 2–10 В *IN (AI 2): Вход, заданное значение 0–20 мА, 0–10 В, 4–20 мА или 2–10 В Цифровой вход IN (DI 1): *Внешн. ВЫКЛ. *Распознавание отсутствия воды через бинарный вход Управление сдвоенными насосами (два одинарных насоса) *Основной/резервный режим работы *Смена работы насосов в основном/резервном режиме работы через 24 часа или автоматическое переключение при неисправности *Кабельное подключение через Wilo Net Особенности/Преимущества продукта *Электронно-коммутируемый двигатель IE5 и встроенный частотный преобразователь в сочетании с высокоэффективной гидравликой Helix *Цветной ЖК-дисплей 2", технология зеленой кнопки Wilo и программная кнопка с функцией возврата. Наглядное меню насоса для удобной настройки насоса. *Аналоговый и цифровой интерфейс, а также модуль CIF *Интеллектуальное управление с различными способами регулирования, включая встроенное управление сдвоенными насосами *Высокоэффективная 2D-/3D-гидравлика с оптимизацией по КПД, сваренная лазером (с оптимизацией подачи и удаления газов) *Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус *Гидравлика с оптимизацией подачи и удаления газов *Корпус насоса с оптимизированными подачей и значением NPSH *Конструкция, удобная для обслуживания *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Helix2.0-VE *Инструкция по монтажу и эксплуатации *Helix2.0-VE 2 – 16 (исполнение PN 16 с овальными фланцами): Ответные фланцы из нержавеющей стали с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями Указания относительно типа *Серия Helix2.0-VE в зависимости от исполнения оснащается удобным для пользователя торцевым уплотнением (X-Seal) картриджного типа, а также серийным уплотнением для упрощения техобслуживания или серийным торцевым уплотнением. *Для насосов в исполнении PN 16 и PN 25 можно заказать круглые ответные фланцы из серого чугуна или нержавеющей стали, болты, гайки и уплотнения в качестве принадлежностей. *Разборная муфта обеспечивает быструю и простую замену торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя (от 5,5 кВт). *Опциональные вставные модули CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием *Опциональное подсоединение для M12 RJ45 CIF Ethernet *Датчики, доступные в качестве принадлежностей: Комплект для перепада давления 4 – 20 мА и комплект для относительного давления 4 – 20 мА *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011334
Модель/исполнение
0
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
Материал соединения
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
bar
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
0 1/min
Управление скоростью двигателя
установленный
Тип управления скоростью
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
°C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 40
Outer pipe diameter connection inlet side
40 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Присоединение 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-1
Diameter of connection on delivery side
DN 40
Outer pipe diameter connection outlet side
40 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
280.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
Класс эффективности электродвигателя
IE5
With protection against dry running
0
Внесен в реестр
Торцевое уплотнение
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
150 mm
Наружный диаметр фланца
150 mm
Наружный диаметр соединения трубы
46 mm
Наружный диаметр соединения трубы
46 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
Номинальный внутренний диаметр
40 mm
Номинальный внутренний диаметр
40 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
mm
Размеры
mm
Размеры
80 mm
Размеры
mm
Размеры
20 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
110 mm
Диаметр шага
110 mm
Размеры
140 mm
Размеры
140 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Рабочая длина
140 mm
Рабочая длина
140 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
215 mm
Размеры
251 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
156 mm
Размеры
10.8 mm
Размеры
152 mm
Размеры
mm
Размеры
13.5 mm
Размеры
180 mm
Размеры
101.5 mm
Размеры
0 mm
Размеры
158.0 mm
Размеры
mm
Размеры
80 mm
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
130 mm
Размеры
186 mm
Размеры
0 mm
Размеры
182.9 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
181.5 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей