??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
10m³/h (nominal flow), PN25
Nomenclature
4250780
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement non autoamorçante, en construction verticale avec raccords en ligne, équipée d'un moteur à aimant permanent de classe énergétique IE5 selon CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2.
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement non autoamorçante, en construction verticale avec raccords en ligne, équipée d'un moteur EC à variation électronique de classe énergétique IE5 selon CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2. Le raccordement de la pompe et de l'arbre du moteur est assuré par un accouplement à coquilles. Un palier à roulement séparé avec lanterne permet d'absorber de manière optimale les poussées axiales. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. La pompe convient à la distribution d'eau, à l'alimentation en eau et à la surpression, aux installations de circulation industrielles, à l'eau de process, aux circuits de refroidissement fermés et aux systèmes de chauffage. Elle peut également être utilisée dans les stations de lavage et pour l'irrigation. Modes de régulation : *Vitesse fixe n-c : manuellement avec le bouton vert ou les signaux externes *Pression constante p-c, pression différentielle constante ∆p-c, pression variable p-v, pression différentielle variable ∆p-v : Régulation de la pression avec capteur, réglage du point par bouton vert ou via des signaux externes *Régulation PID : autres variables de régulation constantes (température, débit, pression …) avec capteur, réglage du point par bouton vert ou via des signaux externes Le module électronique propose différentes fonctions : *Détection de la valeur limite de pression maximale *Détection de la valeur limite de pression minimale *Détection du manque d'eau par capteur d'aspiration *Test à débit nul (circuit ouvert) *No-Flow Stop (circuit fermé) *Détection du fonctionnement à sec *Calcul du débit à l'aide d'un capteur de pression différentielle *« Kick » de la pompe *Codes d'erreur et d'avertissement *Protection contre les surcharges *Un emplacement est prévu pour la connexion de modules CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet multiprotocoles (Modbus TCP, BACnet/IP) à la gestion technique centralisée *La diode verte indique l'état de la pompe *La diode bleue indique que la pompe est régulée par une interface externe *accès limité Entrée analogique : *IN (AI 1) : Entrée, signal de capteur 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA ou 2–10 V *IN (AI 2) : Entrée, valeur de consigne 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA ou 2–10 V Entrée numérique IN (DI 1) : *Externe ARRÊT *Détection du manque d'eau par une entrée binaire Pilotage pompes doubles (deux pompes simples) *Mode de fonctionnement normal/secours *Remplacement de pompes en mode de fonctionnement normal/secours après 24 heures ou permutation automatique en cas de défaut *Connexion câblée via Wilo Net Particularités/Avantages *Moteur à aimant permanent IE5 et convertisseur de fréquence intégré avec hydraulique à haut rendement Helix *Écran LCD couleur 2", technologie du bouton vert Wilo et touche programmable avec fonction retour. Le menu de pompe simple et clair permet de régler aisément la pompe. *Interface analogique et numérique et module CIF *Régulation intelligente avec différents modes de régulation, dont le pilotage pompes doubles intégré *Hydraulique 2D/3D à haut rendement soudée au laser et avec rendement optimisé (avec optimisation du débit et du dégazage) *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec débit et dégazage optimisés *Corps de pompe avec optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien *Homologation pour eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Contenu de la livraison *Pompe multicellulaire Helix2.0-VE *Notice de montage et de mise en service *Helix2.0-VE 2 – 16 (version PN 16 avec brides ovales) : Contre-brides en acier inoxydable avec vis, écrous et joints d'étanchéité correspondants Remarques sur la construction *Selon la version, la gamme Helix2.0-VE est équipée d'une garniture mécanique simple d'utilisation (X-Seal) intégrée dans une cartouche et d'un joint d'étanchéité de série facilitant l'entretien ou d'une garniture mécanique de série. *Pour les pompes en versions PN 16 et PN 25, des contre-brides rondes en fonte grise ou en acier inoxydable, des vis, des écrous et des joints d'étanchéité sont disponibles comme accessoires. *L'accouplement démontable permet un remplacement rapide et simple de la garniture mécanique sans avoir à déposer le moteur (à partir de 5,5 kW). *En option, possibilité de connecter des modules CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet multiprotocoles (Modbus TCP, BACnet/IP) pour la gestion technique centralisée *Raccordement en option pour M12 RJ45 CIF Ethernet *Des capteurs sont disponibles en accessoires : Kit de pression différentielle 4–20 mA et kit de pression relative 4–20 mA *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC011334
modèle
0
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
matière du raccordement
Acier inoxydable
classe de qualité raccord
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
bar
raccordement électrique
Barrette de raccordement
longueur du câble
0 mm
tension assignée
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe d’isolation selon IEC
F
régime
0 1/min
moteur à régulation du régime
intégré
type de réglage de vitesse
0
moteur avec arbre rallongé
0
Communication
0
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
0
avec interface de communication RS-232
0
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
température moyenne (permanente)
°C
température ambiante
-15.0 °C
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 40
diamètre raccordement côté alimentation
40 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
type raccordement 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-1
diamètre raccordement côté refoulement
DN 40
diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forme de la plage
Bride
amorçage automatique
non
indice de protection (IP)
IP55
longueur d’encastrement
280.0 mm
hauteur pompe
mm
poids
kg
antidéflagration
0
Standard motor
Moteur EC
Classe d’efficacité du moteur
IE5
With protection against dry running
0
homologation
Garniture mécanique
avec contre-brides ovales
non
Angle electrical cabinet
0 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
18 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diamètre externe de la bride
150 mm
diamètre externe de la bride
150 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
46 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
46 mm
diamètre du trou de boulon
18 mm
diamètre du trou de boulon
18 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
84 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
84 mm
diamètre intérieur nominal
40 mm
diamètre intérieur nominal
40 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
80 mm
Dimensions
mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
110 mm
compas à pointe sèche
110 mm
longueur raccord
140 mm
longueur raccord
140 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
durée de travail
140 mm
durée de travail
140 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
215 mm
Dimensions
251 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
156 mm
Dimensions
10.8 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13.5 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
101.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
158.0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
80 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
130 mm
Dimensions
186 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
182.9 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
181.5 mm
Angle
180 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés