??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
10m³/h (nominal flow), PN25
Спецификация
4239077
номер предмета
4239077
Введите код
HELIX FIRST VE1006-5/25/E/S/400-50
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями
Тендерный текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями, электродвигатель IEC класса эффективности двигателя IE4 с интегрированным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь позволяет варьировать частоту вращения, регулировать давление и производить ПИД-регулирование. Способы регулирования *Pегулирование частоты вращения: Вручную зеленой кнопкой или через внешние сигналы *Постоянное или переменное давление: Регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *ПИД-регулятор: регулирование прочих постоянных переменных управления (температура, расход, давление и т. д.) с помощью датчика, настройка заданного значения с помощью зеленой кнопки и внешних сигналов Электронный модуль обеспечивает различные функции защиты, в т. ч. защиту от перегрузки, распознавание отсутствия воды, а также защиту от недостаточного напряжения в сети или перенапряжения, высокой температуры окружающей среды, пропадания фазы, блокировки насосов и короткого замыкания. Сообщения об ошибках выводятся на дисплей. Вход: *In1: Вход, сигнал датчика 4 – 20 мА, 0 – 10 В, 0 – 20 мА или 2 – 10 В *In2: Вход, заданное значение 0 – 20 мА, 0 – 10 В, 4 – 20 мА или 2 – 10 В Выход: *Выход напряжения +24 В с макс. нагрузочной способностью контактов 60 мА *Беспотенциальная обобщенная сигнализация рабочего состояния и неисправности *Внешний режим ВКЛ./ВЫКЛ. Информационный обмен через инфракрасный порт *Разъем для Wilo IF-модулей Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием Подсоединение вала насоса и электродвигателя осуществляется посредством продольно-свертной муфты. Отдельный шарикоподшипник фонаря обеспечивает оптимальное восприятие осевых сил. Специальные прочно смонтированные подъемные проушины облегчают установку насоса. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в моечных установках, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Простая эксплуатация и настройка с помощью зеленой кнопки с функцией блокировки и с помощью экрана *Высокоэффективная гидравлическая часть 2D-/3D, сваренная лазером, с оптимизацией по КПД (с оптимизацией расхода и удаления газов) *Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус *Гидравлическая часть с оптимизацией расхода и удаления газов *Корпус насоса, оптимизированный по расходу и NPSH *Конструкция, удобная для обслуживания *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix VE или Wilo-Helix FIRST VE *Инструкция по монтажу и эксплуатации *Wilo-Helix VE и Wilo-Helix FIRST VE 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, исполнение с овальными фланцами: Овальные ответные фланцы с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями Указания относительно типа *Серия Wilo-Helix VE и Wilo-Helix FIRST VE оснащена удобным для пользователя торцевым уплотнением (X-Seal) картриджного типа, а также серийным уплотнением для упрощения технического обслуживания или серийным торцевым уплотнением. Различные варианты уплотнения вала и резиновые материалы по запросу. *Сменная муфта обеспечивает быструю и простую замену торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя (электродвигатели мощностью от 5,5 кВт). *Круглые ответные фланцы согласно DIN из серого чугуна или нержавеющей стали, винты, гайки и уплотнения доступны в качестве принадлежностей. *Дополнительные фланцевые подсоединения, такие как Victaulic — по запросу *Дополнительные, вставные IF-модули *Датчики доступны в качестве дополнительных принадлежностей *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
Обозначение изделия
HELIX FIRST VE1006-5/25/E/S/400-50
ETIM Class (EC)
EC011334
Модель/исполнение
Вертикально
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
X2CrNi18-9
Материал соединения
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
19.8 m³/h
Макс. напор
92.37 m
Макс. рабочее давление
16.000 bar
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
7.90 A
Выходная мощность двигателя (P2)
4.0 kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
3500.0 1/min
Управление скоростью двигателя
установленный
Тип управления скоростью
плавно
Motor with extended shaft
нет
Communication
Prepared
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
-30.0 °C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 40
Outer pipe diameter connection inlet side
40 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Присоединение 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-2
Diameter of connection on delivery side
DN 40
Outer pipe diameter connection outlet side
40 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
280.0 mm
Высота насоса
853.0 mm
Вес
53.0 kg
Взрывозащищенный
-
Standard motor
Асинхронный W/ FC
Класс эффективности электродвигателя
IE4
With protection against dry running
нет
Внесен в реестр
нет
Торцевое уплотнение
U3BE3GG
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
150 mm
Наружный диаметр фланца
150 mm
Наружный диаметр соединения трубы
46 mm
Наружный диаметр соединения трубы
46 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
Номинальный внутренний диаметр
40 mm
Номинальный внутренний диаметр
40 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
853 mm
Diameter motor
220 mm
Размеры
562 mm
Размеры
80 mm
Размеры
562 mm
Размеры
20 mm
Размеры
310.5 mm
Диаметр шага
110 mm
Диаметр шага
110 mm
Размеры
140 mm
Размеры
140 mm
Width electrical cabinet
214 mm
Length electrical cabinet
243 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
284 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Рабочая длина
140 mm
Рабочая длина
140 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
215 mm
Размеры
252 mm
Размеры
0 mm
Размеры
183 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
200 mm
Размеры
10.8 mm
Размеры
152 mm
Размеры
130 mm
Размеры
13 mm
Размеры
180 mm
Размеры
142 mm
Размеры
0 mm
Размеры
161.0 mm
Размеры
35.0 mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
130 mm
Размеры
187 mm
Размеры
0 mm
Размеры
183 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
181 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей