??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
10m³/h (nominal flow), PN25
Lista de peças
4171923
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bomba centrífuga de alta pressão altamente eficiente com aspiração normal, totalmente em aço inoxidável, com motor EC da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2, na versão vertical, com High Efficiency Drive integrada e ligações Inline.
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão altamente eficiente com motor EC da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2, na versão vertical, com High Efficiency Drive integrada e ligações Inline. O conversor de frequência integrado permite um controlo variável da velocidade, da pressão e de PID. Modos de controlo *"Controlo de velocidade": Manualmente com botão verde ou através de sinais externos *Pressão constante ou variável: Regulação da pressão com sensor, ajuste dos valores nominais com botão verde ou através de sinais externos *Regulador PID: outras variáveis de comando constantes (temperatura, caudal, pressão....) com sensor, regulação do valor nominal com o botão verde, com recurso a sinais externos O módulo eletrónico dispõe de várias funções de proteção, incluindo a proteção de sobrecarga, deteção de falta de água, bem como proteção contra baixa tensão/sobretensão de rede, temperatura ambiente elevada, falha de fase, bombas bloqueadas ou curto-circuito. As mensagens de erro são indicadas no ecrã. Entrada: *In1: Entrada, sinal do sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2: Entrada, valor nominal 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Saída: *Saída de tensão +24 V com capacidade de carga de contacto máx. de 50 mA *Sinais coletivos de funcionamento/avaria sem potencial *Ext. Ligar/Desligar externamente. Comunicação por infravermelhos *Ranhura para módulos IF da Wilo, BACnet, CAN, PLR, LON para a ligação à gestão técnica centralizada A tecnologia de botão verde e o ecrã permitem uma parametrização especialmente fácil e a operação do módulo eletrónico. A bomba está equipada com uma proteção do acoplamento altamente resistente. Olhais de elevação especiais, instalados garantem uma montagem da bomba simples. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. A bomba é adequada para a utilização no abastecimento de água e aumento de pressão, em sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Motor EC altamente eficiente da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2 *Funcionamento e regulação simples através do botão verde com função de bloqueio e mostrador *Sistema hidráulico de 2D/3D, com rendimento otimizado, soldado a laser (com otimização em termos de fluxo e de desgaseificação) *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Corpo da bomba otimizado em termos de caudal e de NPSH *Construção de fácil manutenção *Aprovação para água potável para bombas com peças em contacto com o fluido feitas de aço inoxidável (versão EPDM) Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix EXCEL *Manual de instalação e funcionamento *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, versão com flanges ovais: Contraflange oval em aço inoxidável, com os respetivos parafusos, porcas e empanques mecânicos Indicações relativas à construção *Toda a série Helix EXCEL está equipada com um empanque mecânico de cartuchos «X-Seal» de fácil utilização (com empanque mecânico de série), que permite uma manutenção rápida e simples. *Para bombas nas versões PN 16 e PN 25 estão disponíveis como acessórios contraflanges circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e vedantes. *O acoplamento com espaçador permite uma substituição do empanque mecânico, sem desmontagem do motor (com ≥ 5,5 kW) *Módulos IF de encaixar opcionais *Sensores disponíveis como acessórios. *Kits de derivação disponíveis como acessórios.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
Material de conexão
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
25.0 bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
3500.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
embutido
Tipo de controlo de velocidade
contínuo
Motor with extended shaft
não
Communication
Prepared
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
°C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 40
Outer pipe diameter connection inlet side
40 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexão 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 40
Diâmetro da conexão no lado da entrega
40 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma da flange
Flange
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
280.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
0
Standard motor
Motor EC
Classe da eficiência energética do motor
IE5
With protection against dry running
não
Aprovação
Empanque mecânico
With oval counterflanges
não
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diâmetro externo da flange
150 mm
Diâmetro externo da flange
150 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
46 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
46 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do lábio de vedação
84 mm
Diâmetro do lábio de vedação
84 mm
Diâmetro interno nominal
40 mm
Diâmetro interno nominal
40 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
175 mm
Dimensões
mm
Dimensões
20 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
110 mm
Círculo de inclinação
110 mm
Dimensões
140 mm
Dimensões
140 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
4
Número de orifícios dos parafusos
4
Duração do trabalho
140 mm
Duração do trabalho
140 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
440 mm
Dimensões
252 mm
Dimensões
462 mm
Dimensões
183 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
151 mm
Dimensões
10.8 mm
Dimensões
152 mm
Dimensões
mm
Dimensões
13.5 mm
Dimensões
180 mm
Dimensões
149 mm
Dimensões
95 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
320 mm
Dimensões
187 mm
Dimensões
410 mm
Dimensões
183 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
181 mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD