??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
10m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiałowa
9195130
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Wysokosprawna, normalnie zasysająca wysokociśnieniowa pompa wirowa w wersji pionowej z przyłączami Inline, z regulowanym elektronicznie silnikiem EC o klasie sprawności energetycznej IE5 wg IEC 60034-30-2.
Tekst przetargu
Wysokosprawna, normalnie zasysająca wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji pionowej z przyłączami Inline, wyposażona w regulowany elektronicznie silnik EC o klasie sprawności energetycznej IE5 wg IEC 60034-30-2. Podłączenie wału pompy i wału silnika jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko kulkowe latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił poosiowych. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa jest przeznaczona do zaopatrzenia w wodę, rozdziału wody i podwyższania ciśnienia w przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych, wodach procesowych i w zamkniętych obiegach wody chłodzącej oraz zastosowaniach wody grzewczej. Może być również stosowana w myjniach i do nawadniania. Rodzaje regulacji: *Stała prędkość n-c: ręcznie zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznego sygnału *Stałe ciśnienie p-c, stała różnica ciśnień ∆p-c, zmienne ciśnienie p-v, zmienna różnica ciśnień ∆p-v: Regulacja ciśnienia czujnikiem, ustawieniem wartości zadanej zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznych sygnałów *Regulacja PID: inne stałe zmienne regulacji (temperatura, przepływ, ciśnienie...) czujnikiem, ustawieniem wartości zadanej zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznych sygnałów Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje: *Wykrywanie wartości granicznej maksymalnego ciśnienia *Wykrywanie wartości granicznej minimalnego ciśnienia *Wykrywanie suchobiegu za pomocą czujnika zasysającego *Test zerowego przepływu (obieg otwarty) *No-Flow Stop (obieg zamknięty) *Wykrywanie pracy na sucho *Obliczenie przepływu obrotowego za pomocą czujnika różnicy ciśnień *Okresowe uruchomienie pompy *Komunikaty o błędach i kody ostrzegawcze *Zabezpieczenie przed przeciążeniem *Gniazdo do modułów CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) do podłączenia do automatyki budynku *Zielona dioda LED pokazuje status pompy *Niebieska dioda LED pokazuje, że pompa jest regulowana z zewnątrz za pomocą interfejsu *Blokada dostępu Wejście analogowe: *IN (AI 1): Wejście, sygnał czujnika 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA lub 2–10 V *IN (AI 2): Wejście, wartość zadana 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA lub 2–10 V Wejście cyfrowe IN (DI 1): *Ext. OFF *Wykrywanie suchobiegu przez wejście binarne Zarządzanie pracą pomp podwójnych (dwie pompy pojedyncze) *Praca główna/z rezerwą *Zamiana pomp praca główna/z rezerwą po 24 godzinach lub automatyczne przełączanie awaryjne *Połączenie kablowe przez Wilo Net Cechy szczególne/zalety produktu *Silnik EC IE5 i zintegrowana przetwornica częstotliwości w połączeniu z wysokosprawną hydrauliką Helix *Wyświetlacz LC 2”, technika zielonego pokrętła Wilo oraz soft button z funkcją powrotu. Przejrzyste menu pompy umożliwia komfortowe nastawianie pompy. *Analogowy i cyfrowy interfejs oraz moduł CIF *Inteligentna regulacja za pomocą różnych rodzajów regulacji włącznie z zintegrowanym zarządzaniem pracą pomp podwójnych *Hydraulika 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawana laserowo i wysokosprawna (z optymalizacją przepływu obrotowego i odgazowania) *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z optymalizacją przepływu obrotowego i odgazowania *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu obrotowego i nadwyżki antykawitacyjnej *Konstrukcja gwarantująca prostą konserwację *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Helix2.0-VE *Instrukcja montażu i obsługi *Helix2.0-VE 2 – 16 (PN wersja 16 z kołnierzami owalnymi): Przeciwkołnierze ze stali nierdzewnej z przynależnymi śrubami, nakrętkami i uszczelkami Wskazówki dotyczące konstrukcji *Typoszereg Helix2.0-VE jest wyposażony, w zależności od wersji w przyjazne dla użytkownika uszczelnienie mechaniczne (X-Seal) o konstrukcji kasetowej oraz w uszczelkę seryjną dla łatwej konserwacji lub w seryjne uszczelnienie mechaniczne. *Okrągłe przeciwkołnierze z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki dla pomp wersji PN 16 oraz PN 25 są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Sprzęgło demontowalne umożliwia szybką i łatwą wymianę uszczelnienia mechanicznego bez wymontowania silnika (od 5,5 kW). *Opcjonalnie podłączane moduły CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) do podłączenia do automatyki budynku *Opcjonalne przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego: Zestaw różnicy ciśnień 4-20 mA i ciśnienia względnego 4–20 mA *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC011334
Model
0
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50. 60 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
0 1/min
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Silnik z przedłużonym wałem
0
Communication
0
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
0
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura medium (ciągła)
-30.0 °C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz owalny
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
G 1½
Średnica przyłącza od strony zasilającej
40 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Połączenie 2
Oval flange;Oval-G1½-PN16-DIN-ISO228-1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 1½
Średnica przyłącza od strony tłocznej
40 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Kształt końcówki
Kołnierz owalny
Samozasysanie
no
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
242.0 mm
Wysokość pompy
mm
Ciężar
kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard motor
Silnik EC
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
With protection against dry running
0
Dopuszczenie
ACS
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
Z owalnymi przeciwkołnierzami
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
10 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
10 mm
Width oval flange
95 mm
Width oval flange
95 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
66 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
66 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Średnica otworu na śruby zaciskowe
14 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
14 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
85 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
85 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
40 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
40 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
145 mm
Wymiary
mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
mm
Średnica podziałowa
100 mm
Średnica podziałowa
100 mm
Długość przyłącza
121 mm
Długość przyłącza
121 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
240 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Centre-to-centre holes
100 mm
Length oval flange
130 mm
Length oval flange
130 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
Długość robocza
100 mm
Długość robocza
100 mm
Wymiary
6.75 mm
Wymiary
24 mm
Wymiary
6.75 mm
Wymiary
24 mm
Wymiary
215 mm
Wymiary
251 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
95 mm
Wymiary
95 mm
Wymiary
156 mm
Wymiary
10.8 mm
Wymiary
152 mm
Wymiary
mm
Wymiary
13.5 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
101.5 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
158.0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
130 mm
Wymiary
186 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
182.9 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
181.5 mm
Kątowniki
180 °
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD